Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 120 mm |
| D - Außendurchmesser | 180 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 46 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 164,9 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3 |
| b - Nutbreite | 7,83 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 3,5 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 3,99 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 446 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 577 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 62 kN |
| e - Koeffizient | 0.22 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 3.07 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 3.14 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4.67 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 3300 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 3900 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 128,8 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 171,2 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |