Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 130 mm D - Außendurchmesser 200 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 52 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 146 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 182,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 8,91 mm k - Bohrungsdurchmesser 4 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 5,81 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 565 kN C0 - Statische Tragzahl 721 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 75,3 kN e - Koeffizient 0.22 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.94 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.01 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.48 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 138,8 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 191,2 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors