Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 130 mm |
| D - Außendurchmesser | 200 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 52 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 182,6 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3 |
| b - Nutbreite | 8,91 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 4 mm |
| Referenz der Hülse | H3026 |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 5,7 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 565 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 721 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 75,3 kN |
| e - Koeffizient | 0.22 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.94 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 3.01 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4.48 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 3000 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 3600 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 138,8 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 137 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 8 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 191,2 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |