Pendelrollenlager

23028EAKW33C4 - NTN

23028EAKW33C4

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser210 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings53 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring155,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring192,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite8,91 mm
k - Bohrungsdurchmesser4 mm
Referenz der HülseH3028
RadiallagerluftklasseC4
Masse6,13 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl597 kN
C0 - Statische Tragzahl783 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung80,4 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.07
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.14
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.67
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR148,8 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse147 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR201,2 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image