Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 160 mm D - Außendurchmesser 240 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 60 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 178,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 220,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 10,52 mm k - Bohrungsdurchmesser 5 mm Referenz der Hülse H3032 Radiallagerluftklasse CN Masse 9 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 748 kN C0 - Statische Tragzahl 1000 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 98,6 kN e - Koeffizient 0.21 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3.13 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.2 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.77 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 170,2 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 168 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 8 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 229,8 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors