• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23034EAKW33C3 - NTN

23034EAKW33C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser170 mm
D - Außendurchmesser260 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings67 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring191,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring237,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite12 mm
k - Bohrungsdurchmesser5 mm
Referenz der HülseH3034
RadiallagerluftklasseC3
Masse13 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl914 kN
C0 - Statische Tragzahl1240 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung120 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.01
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.07
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.58
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2200 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR180,2 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse179 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR249,8 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image