Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 180 mm |
| D - Außendurchmesser | 280 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 74 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 203,6 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 255 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3 |
| b - Nutbreite | 13,24 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Referenz der Hülse | H3036 |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 16,9 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 1080 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 1450 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 137 kN |
| e - Koeffizient | 0.23 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.89 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.95 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4.4 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 2000 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 2500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 190,2 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 189 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 8 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 269,8 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |