• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23038EAW33C4 - SNR

23038EAW33C4

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser190 mm
D - Außendurchmesser290 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings75 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring213,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring265,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 4
b - Nutbreite13,24 mm
k - Bohrungsdurchmesser6 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse17,47 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1140 kN
C0 - Statische Tragzahl1570 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung147 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.94
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.01
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.48
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,105 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,895 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,751 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,376 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,444 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR200,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR279,8 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image