Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 200 mm D - Außendurchmesser 310 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 82 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 225,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 282,3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 ou 4 b - Nutbreite 14,28 mm k - Bohrungsdurchmesser 7 mm Referenz der Hülse H3040 Radiallagerluftklasse CN Masse 21,9 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1310 kN C0 - Statische Tragzahl 1790 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 164 kN e - Koeffizient 0.23 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.89 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.95 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.4 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,603 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,398 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,374 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,187 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,442 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 210,2 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 210 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 9 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 299,8 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors