Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 220 mm |
| D - Außendurchmesser | 340 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 90 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 310 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3 |
| b - Nutbreite | 15,37 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 7 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Masse | 31,8 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 1530 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 2110 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 188 kN |
| e - Koeffizient | 0.23 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.89 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.95 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4.4 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 1600 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 2100 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 232,4 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 327,6 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2,5 mm |