Pendelrollenlager

23048EMW33 - NTN

23048EMW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser240 mm
D - Außendurchmesser360 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings92 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring328,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite16,39 mm
k - Bohrungsdurchmesser8 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse32,25 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1630 kN
C0 - Statische Tragzahl2350 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung205 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.01
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.07
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.58
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1400 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR252,4 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR347,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image