Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 280 mm D - Außendurchmesser 420 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 106 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 385,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Anzahl der Schmierbohrungen 8 b - Nutbreite 18,32 mm k - Bohrungsdurchmesser 8 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 51,2 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 2170 kN C0 - Statische Tragzahl 3150 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 263 kN e - Koeffizient 0.22 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.07 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.58 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 1700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,121 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,879 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,861 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,431 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,445 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 294,6 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 405,4 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 3 mm
Industry Calcul Factors