Zurück

Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen
Herunterladen3D-Datei
Technisches Datenblatt
KontaktaufnahmeTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 25 mm |
D - Außendurchmesser | 62 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 24 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 35,4 mm |
D1 - Innendurchmesser Außenring | 50,6 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
Radiallagerluftklasse | C3 |
Präzisionsklasse | P0 |
Masse | 0,335 kg |

PRODUKTLEISTUNG | C - Dynamische Tragzahl | 24,4 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 6,6 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,3 kN |
e - Koeffizient | 0.48 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.38 |
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.32 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.04 |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 11000 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 16000 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,225 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,775 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,384 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,89 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 31,5 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 55,5 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |

Vergleichreferenz