Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 30 mm |
| D - Außendurchmesser | 72 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 27 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 41,9 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 58,4 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| Referenz der Hülse | H2306 |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,49 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 30,4 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 8,8 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,4 kN |
| e - Koeffizient | 0.44 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.5 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.43 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.22 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 10000 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 13000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,25 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,75 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,006 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,003 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,386 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 36,5 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 40 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 35 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 65,5 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |