Zurück

Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen
Herunterladen3D-Datei
Technisches Datenblatt
KontaktaufnahmeTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 40 mm |
D - Außendurchmesser | 90 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 33 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 53,7 mm |
D1 - Innendurchmesser Außenring | 76,4 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
Radiallagerluftklasse | C3 |
Präzisionsklasse | P0 |
Masse | 0,918 kg |

PRODUKTLEISTUNG | C - Dynamische Tragzahl | 44,9 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 13,5 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,61 kN |
e - Koeffizient | 0.43 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.52 |
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.45 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.25 |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 8500 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 10000 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,713 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,287 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,393 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,271 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 48 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 82 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |
