Zurück

Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, kegelige Bohrung, offen
Herunterladen3D-Datei
Technisches Datenblatt
KontaktaufnahmeTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 45 mm |
D - Außendurchmesser | 100 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 36 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 59,8 mm |
D1 - Innendurchmesser Außenring | 85,4 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
Referenz der Hülse | H2309 |
Radiallagerluftklasse | CN |
Präzisionsklasse | P0 |
Masse | 1,19 kg |

PRODUKTLEISTUNG | C - Dynamische Tragzahl | 54,1 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 16,6 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,75 kN |
e - Koeffizient | 0.43 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.55 |
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.48 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.29 |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 7800 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 9300 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,724 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,276 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,394 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,321 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 53 mm |
da max - Max Schulterdurchmesser IR | 59 mm |
db - Mindestdurchmesser der Hülse | 50 mm |
Ce - Minimale Länge der Hülse | 5 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 92 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |