Zurück

Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen
Herunterladen3D-Datei
Technisches Datenblatt
KontaktaufnahmeTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 50 mm |
D - Außendurchmesser | 110 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 40 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 65,8 mm |
D1 - Innendurchmesser Außenring | 92,9 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
Radiallagerluftklasse | CN |
Präzisionsklasse | P0 |
Masse | 1,64 kg |

PRODUKTLEISTUNG | C - Dynamische Tragzahl | 64,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 20,2 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,92 kN |
e - Koeffizient | 0.43 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.54 |
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.47 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.27 |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 7400 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 8500 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,717 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,283 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,393 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,29 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 59 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 101 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |

Vergleichreferenz