Zurück

2311KG15C3 - SNR

2311KG15C3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, kegelige Bohrung, offen

Herunterladen

3D-Datei

Technisches Datenblatt

Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

d 55 mm
D 120 mm
B 43 mm
d1 71,4 mm
D1 101,8 mm
rs min 2 mm
Referenz der Hülse H2311
Coef (e) 0.42
Y1 1.51
Y2 2.33
Y0 1.58
Radiallagerluftklasse C3
Präzisionsklasse P0
Masse 2,02 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 75,2 kN
Statische Tragzahl (C0) 24 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 1,09 kN
Nref 6900 tr/min
Nlim 7800 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 64 mm
da max 69 mm
db min 61 mm
Ce min 6 mm
Da max 111 mm
ra max 2 mm
Product classification image