Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 55 mm |
| D - Außendurchmesser | 120 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 43 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| Referenz der Hülse | H2311X |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 2,08 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 76,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 24 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 1 kN |
| e - Koeffizient | 0.41 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.6 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.5 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.4 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 6000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4800 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 64 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 71 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 61 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 6 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 111 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |