• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23120EMKW33C3 - SNR

23120EMKW33C3

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser165 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings52 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring146,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite8,39 mm
k - Bohrungsdurchmesser4 mm
Referenz der HülseH3120
RadiallagerluftklasseC3
Masse4,4 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl471 kN
C0 - Statische Tragzahl575 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung64,1 kN
e - Koeffizient0.28
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.34
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.39
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.56
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3200 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,595 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,406 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,566 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,783 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,436 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR111 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse106 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR154 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image