• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23120EMW33C3 - NTN

23120EMW33C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser165 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings52 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring146,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite8,39 mm
k - Bohrungsdurchmesser4 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse5 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl471 kN
C0 - Statische Tragzahl575 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung64,1 kN
e - Koeffizient0.28
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.34
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.39
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.56
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3200 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR111 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR154 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image