Pendelrollenlager

23128EAKW33C3 - NTN

23128EAKW33C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser225 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings68 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring159,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring202 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite10,12 mm
k - Bohrungsdurchmesser5 mm
Referenz der HülseH3128
RadiallagerluftklasseC3
Masse10,77 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl802 kN
C0 - Statische Tragzahl1030 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung104 kN
e - Koeffizient0.26
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.5
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.55
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.8
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2200 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR152 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse149 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR213 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image