Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 140 mm D - Außendurchmesser 225 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 68 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 202 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 ou 4 b - Nutbreite 10,12 mm k - Bohrungsdurchmesser 5 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 11,3 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 802 kN C0 - Statische Tragzahl 1030 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 104 kN e - Koeffizient 0.26 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.5 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.55 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.8 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,64 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,36 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,844 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,922 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,438 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 152 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 213 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors