Zurück

Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen
Herunterladen3D-Datei
Technisches Datenblatt
KontaktaufnahmeTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 60 mm |
D - Außendurchmesser | 130 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 46 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 77 mm |
D1 - Innendurchmesser Außenring | 110,2 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
Radiallagerluftklasse | CN |
Präzisionsklasse | P0 |
Masse | 2,58 kg |

PRODUKTLEISTUNG | C - Dynamische Tragzahl | 87 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 28,2 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 1,28 kN |
e - Koeffizient | 0.41 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.62 |
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.55 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.39 |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 6600 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 7200 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,721 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,279 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,393 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,32 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 71 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 119 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |

Vergleichreferenz