Zurück

2312KG15C3 - SNR

2312KG15C3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, kegelige Bohrung, offen
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
d 60 mm
D 130 mm
B 46 mm
d1 77 mm
D1 110,2 mm
rs min 2,1 mm
Referenz der Hülse H2312
Coef (e) 0.41
Y1 1.55
Y2 2.39
Y0 1.62
Radiallagerluftklasse C3
Präzisionsklasse P0
Masse 2,567 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 87 kN
Statische Tragzahl (C0) 28,2 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 1,28 kN
Nref 6600 tr/min
Nlim 7200 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 71 mm
da max 74 mm
db min 66 mm
Ce min 5 mm
Da max 119 mm
ra max 2 mm
Product classification image

Vergleichreferenz