Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 150 mm D - Außendurchmesser 250 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 80 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 222,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 12,63 mm k - Bohrungsdurchmesser 6 mm Referenz der Hülse H3130 Radiallagerluftklasse C3 Masse 15,23 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1060 kN C0 - Statische Tragzahl 1350 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 133 kN e - Koeffizient 0.29 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.3 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.35 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.5 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 162 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 160 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 8 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 238 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors