Pendelrollenlager

23136EAW33C3 - NTN

23136EAW33C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser180 mm
D - Außendurchmesser300 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings96 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring206 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring266,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite14,85 mm
k - Bohrungsdurchmesser7 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse27,21 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1490 kN
C0 - Statische Tragzahl1960 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung183 kN
e - Koeffizient0.29
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.26
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.32
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.45
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR194 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR286 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image