Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 190 mm D - Außendurchmesser 320 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 104 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 283,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 ou 8 b - Nutbreite 16,55 mm k - Bohrungsdurchmesser 8 mm Referenz der Hülse H3138 Radiallagerluftklasse C4 Masse 32,45 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1670 kN C0 - Statische Tragzahl 2250 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 206 kN e - Koeffizient 0.29 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.26 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.32 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.45 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1500 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,579 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,421 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,471 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,736 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,435 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 204 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 202 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 9 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 306 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors