Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 65 mm |
D - Außendurchmesser | 140 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 48 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 85,2 mm |
D1 - Innendurchmesser Außenring | 119,7 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
Radiallagerluftklasse | CN |
Präzisionsklasse | P0 |
Masse | 3,23 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 95,8 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 32,5 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 1,46 kN |
e - Koeffizient | 0.39 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.71 |
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.63 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.52 |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 6100 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 6500 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | |
---|---|
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,184 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,816 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,399 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,585 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 76 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 129 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |