Pendelkugellager

2313KC3 - SNR

2313KC3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings48 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring85,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring118,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Referenz der HülseH2312
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse3,25 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl95,8 kN
C0 - Statische Tragzahl32,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,46 kN
e - Koeffizient0.39
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.71
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.63
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.52
N ref - Thermische Referenzdrehzahl6100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,184 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,816 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,587 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,294 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,399 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR76 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR82 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse72 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR129 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined