Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 200 mm D - Außendurchmesser 340 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 112 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 305,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 16,98 mm k - Bohrungsdurchmesser 8 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 41,7 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1890 kN C0 - Statische Tragzahl 2510 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 226 kN e - Koeffizient 0.3 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.2 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.25 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.34 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 1900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 214 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 326 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors