Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
280 mm
D - Außendurchmesser
460 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
146 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring
0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring
403 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen
8
b - Nutbreite
20 mm
k - Bohrungsdurchmesser
12 mm
Referenz der Hülse
H3156H
Radiallagerluftklasse
C3
Masse
95,3 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
2980 kN
C0 - Statische Tragzahl
4400 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
182 kN
e - Koeffizient
0.3
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient
2.18
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient
2.23
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient
3.32
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
1030 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
810 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
300 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse
296 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse
12 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
440 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse