Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 160 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 55 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Referenz der Hülse H2315X Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 4,78 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 125 kN C0 - Statische Tragzahl 43 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,8 kN e - Koeffizient 0.38 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.7 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.6 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.5 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 86 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 96 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 82 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 149 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm