Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 340 mm D - Außendurchmesser 580 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 190 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 0 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 500 mm rs - Minimaler Rundungsradius 5 mm Anzahl der Schmierbohrungen 8 b - Nutbreite 27 mm k - Bohrungsdurchmesser 16 mm Referenz der Hülse H3138H Radiallagerluftklasse C3 Masse 206 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 4670 kN C0 - Statische Tragzahl 6870 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 257 kN e - Koeffizient 0.32 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.07 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.12 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.15 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 830 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 650 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 360 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 360 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 14 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 560 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 5 mm
Industry Calcul Factors