• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23172BK - NTN

23172BK

Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser360 mm
D - Außendurchmesser600 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings192 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite27 mm
k - Bohrungsdurchmesser16 mm
Referenz der HülseH3172H
RadiallagerluftklasseCN
Masse215 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl4200 kN
C0 - Statische Tragzahl7050 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung530 kN
e - Koeffizient0.32
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.07
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.11
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.15
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung630 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung490 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR382 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse380 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse14 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR578 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse4 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image