Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 420 mm D - Außendurchmesser 700 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 224 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 0 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 611 mm rs - Minimaler Rundungsradius 6 mm Anzahl der Schmierbohrungen 8 b - Nutbreite 33 mm k - Bohrungsdurchmesser 20 mm Referenz der Hülse H3184 Radiallagerluftklasse C3 Masse 343 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 5800 kN C0 - Statische Tragzahl 9950 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 680 kN e - Koeffizient 0.32 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.07 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.11 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.15 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 530 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 410 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 448 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 672 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 5 mm
Industry Calcul Factors