Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 90 mm |
| D - Außendurchmesser | 190 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 64 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| Referenz der Hülse | H2318X |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 7,75 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 154 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 57,5 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 2,4 kN |
| e - Koeffizient | 0.38 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.7 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.7 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.6 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3600 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2800 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 103 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 117 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 99 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 6 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 177 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2,5 mm |