• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23196BK - NTN

23196BK

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser480 mm
D - Außendurchmesser790 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings248 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring687 mm
rs - Minimaler Rundungsradius7,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite33 mm
k - Bohrungsdurchmesser20 mm
Referenz der HülseH3196
RadiallagerluftklasseCN
Masse477 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl6900 kN
C0 - Statische Tragzahl12300 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung860 kN
e - Koeffizient0.31
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.11
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.15
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.21
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung450 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung350 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR516 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR754 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image