Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 160 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 52,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 141 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 8,86 mm k - Bohrungsdurchmesser 4 mm Referenz der Hülse H2318 Radiallagerluftklasse C3 Masse 4,21 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 467 kN C0 - Statische Tragzahl 513 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 58,3 kN e - Koeffizient 0.3 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.2 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.25 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.34 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2900 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 101 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 100 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 18 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 149 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors