• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23220EAKW33C3 - NTN

23220EAKW33C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings60,3 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring118,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring158,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite9,44 mm
k - Bohrungsdurchmesser4,5 mm
Referenz der HülseH2320
RadiallagerluftklasseC3
Masse6,22 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl586 kN
C0 - Statische Tragzahl661 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung72,3 kN
e - Koeffizient0.31
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.13
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.18
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.24
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR112 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse110 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse19 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR168 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image