Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 110 mm D - Außendurchmesser 200 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 69,8 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 130,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 175,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 10,52 mm k - Bohrungsdurchmesser 5 mm Referenz der Hülse H2322 Radiallagerluftklasse CN Masse 8,99 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 752 kN C0 - Statische Tragzahl 869 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 92,3 kN e - Koeffizient 0.32 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.07 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.12 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.15 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 122 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 121 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 17 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 188 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors