• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23222EMKW33C4 - SNR

23222EMKW33C4

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser200 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings69,8 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring175,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite10,52 mm
k - Bohrungsdurchmesser5 mm
Referenz der HülseH2322
RadiallagerluftklasseC4
Masse9,13 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl752 kN
C0 - Statische Tragzahl869 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung92,3 kN
e - Koeffizient0.32
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.07
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.12
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.15
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,624 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,376 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,25 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,125 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,424 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR122 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse121 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse17 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR188 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image