Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 120 mm D - Außendurchmesser 215 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 76 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 189 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 11,01 mm k - Bohrungsdurchmesser 5 mm Referenz der Hülse H2324 Radiallagerluftklasse CN Masse 11,275 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 857 kN C0 - Statische Tragzahl 998 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 104 kN e - Koeffizient 0.32 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.04 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.09 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.11 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2100 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 132 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 131 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 17 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 203 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors