Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 130 mm |
| D - Außendurchmesser | 230 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 80 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 202,7 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3 |
| b - Nutbreite | 11,56 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 5 mm |
| Referenz der Hülse | H2326 |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Masse | 13,38 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 958 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 1130 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 115 kN |
| e - Koeffizient | 0.32 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.07 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.12 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.15 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 1900 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 2600 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 144 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 142 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 21 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 216 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2,5 mm |