Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 130 mm D - Außendurchmesser 230 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 80 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 202,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 11,56 mm k - Bohrungsdurchmesser 5 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 13,77 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 958 kN C0 - Statische Tragzahl 1130 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 115 kN e - Koeffizient 0.32 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.07 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.12 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.15 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1900 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 144 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 216 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors