Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 140 mm |
| D - Außendurchmesser | 250 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 88 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 162,6 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 219,6 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3 |
| b - Nutbreite | 12,64 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Masse | 17,92 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 1140 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 1370 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 136 kN |
| e - Koeffizient | 0.33 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.01 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.06 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.06 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 1700 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 2400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 154 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 236 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2,5 mm |