Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 150 mm |
| D - Außendurchmesser | 270 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 96 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 174,6 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 236,6 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3 |
| b - Nutbreite | 13,7 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Masse | 23,52 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 1340 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 1620 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 157 kN |
| e - Koeffizient | 0.33 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.98 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.03 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.02 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 1500 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 2200 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 164 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 256 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2,5 mm |