Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 190 mm D - Außendurchmesser 340 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 120 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 0 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 298,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 ou 8 b - Nutbreite 17,53 mm k - Bohrungsdurchmesser 8 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 46 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1990 kN C0 - Statische Tragzahl 2480 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 225 kN e - Koeffizient 0.33 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.98 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.03 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.02 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 1800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,626 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,374 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,245 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,123 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,424 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 207 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 323 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 3 mm
Industry Calcul Factors