Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 220 mm |
| D - Außendurchmesser | 400 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 144 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 348,5 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 4 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3 |
| b - Nutbreite | 20,02 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
| Referenz der Hülse | H2344H |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Masse | 74,8 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 2890 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 3830 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 330 kN |
| e - Koeffizient | 0.34 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.96 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.98 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 850 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 1500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 237 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 236 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 10 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 383 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 3 mm |