Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 220 mm D - Außendurchmesser 400 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 144 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 348,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 20,02 mm k - Bohrungsdurchmesser 10 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 77,2 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 2890 kN C0 - Statische Tragzahl 3830 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 330 kN e - Koeffizient 0.34 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.96 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.98 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 850 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 1500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 237 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 383 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 3 mm
Industry Calcul Factors